Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p UZ25 LE27UZ25
EAN-nummer
3250614144912
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
8D5
€ 19,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D-zekering 7 producten beschikbaar
-
D-schroefpatroonhouder 7 producten beschikbaar
-
Schroefkop D-zekering 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen1
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte100 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte100 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.