Zekering D II DT II- 4 A LE2704
EAN-nummer
3250614124365
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
8D1
€ 2,82
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schroefkop D-zekering 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
-
Kenmerken zekeringgG
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom4 A
Materiaal
-
KleurBruin
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE2704
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2018-06-21
PDF131,94 kB
Meer documentatie