D-passchroef roze S II - 2 A LE27P02

EAN-nummer
3250614124495
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
8D3
Brutoprijs
€ 1,11
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Passchroef­sleutel 1 producten beschikbaar
  • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    DII
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E27
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    2 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    24 mm
  • Breedte
    24 mm
  • Lengte
    17 mm
Materiaal
  • Kleur
    Roze

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.