Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-schroefadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE18
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN2 A
Afmetingen
-
Hoogte17 mm
-
Breedte17 mm
-
Lengte10,50 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE18P02
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LE18P02
Pashuls D02 PH02-2 A, roze
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25
PDF276,84 kB
Meer documentatie