Zekeringhouder D02 porselein, 3-polig, 3268/3 VR LD02K63-3SS

EAN-nummer
3250614131523
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
8D9
€ 32,15
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker ingang
    Beugel­klem
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    28,50 W
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Afme­tingen
  • Hoogte
    63 mm
  • Breedte
    72 mm
  • Lengte
    80 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.