![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Schroefpatroonhouder 1 x 63 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail L54D
EAN-nummer
4010330740435
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V50
Brutoprijs
€ 18,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In2 W
Zekering
-
ZekeringsgrootteDIII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte49 mm
-
Lengte28,50 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.