The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0-ze­ke­ring­houder
    • L066M
    EAN-nummer
    3250614133787
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    V50
    • D/D0-ze­ke­ring­houder

    Verticale patroonlastscheider D0* - 3-polig+N, inclusief led L066M

    Brutoprijs
    € 227,00
    / Stuk *
    € 227,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verticale patroonlastscheider D0* - 3-polig+N, inclusief led

    L066M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D02
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
      50 kA
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Railsysteem
    • Aandraai­mo­ment
      2,50 - 2,50 NM
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 10 mm
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      27 mm
    • Diepte
      77 mm
    • Afstand railsysteem
      60 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 35 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      5,60 W
    • Vermo­gens­ver­lies van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
      5,50 W
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Aanraak­be­vei­li­ging, vinger- en hand­rug­veilig
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L066M
    PDF
    RoHS report L066M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L066M | Hager Nederland

      Afbeelding L066M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L066M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L066M

      Verticale patroonlastscheider, D0*, 3-polig+N, incl. led

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding L066M Mounting instructions | Hager Nederland

      L066M Mounting instructions

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-11-20

      PDF
      3,33 MB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LD046 - Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3
      LD046
      Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3
      Brutoprijs
      € 21,45
      / Stuk *
      € 21,45
      / Stuk *
    • 2
      LE27K-SS - Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 B
      LE27K-SS
      Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 B
      Brutoprijs
      € 10,19
      / Stuk *
      € 10,19
      / Stuk *
    • 3
      LD01K16-3AS - Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR
      LD01K16-3AS
      Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR
      Brutoprijs
      € 29,60
      / Stuk *
      € 29,60
      / Stuk *
    • 4
      LH63S - Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem
      LH63S
      Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem
      Brutoprijs
      € 68,40
      / Stuk *
      € 68,40
      / Stuk *
    • 5
      LE33K-3 - Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363
      LE33K-3
      Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363
      Brutoprijs
      € 43,75
      / Stuk *
      € 43,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group