Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363 LE33K-3
EAN-nummer
3250614132094
Verpakking
6 stuks
Artikelgroep
8D5
€ 40,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D-zekering 3 producten beschikbaar
-
D-schroefpatroonhouder 3 producten beschikbaar
-
Schroefkop D-zekering 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen3
Zekering
-
ZekeringsgrootteDIII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte80 mm
-
Lengte148 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.