The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0-ze­ke­ring­houder
    • LE063H
    EAN-nummer
    3250614141003
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    V50
    • D/D0-ze­ke­ring­houder

    Reduceerring D01 en 10x38mm t.b.v. L06xM, set 12 LE063H

    Brutoprijs
    € 22,00
    / set *
    € 22,00
    / set *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Reduceerring D01 en 10x38mm t.b.v. L06xM, set 12

    LE063H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D01 - D02
    Afme­tingen
    • Hoogte
      26 mm
    • Breedte
      44 mm
    • Lengte
      80 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LE063H
    PDF
    RoHS report LE063H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE063H | Hager Nederland

      Afbeelding LE063H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE063H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE063H

      Reduceerring D01 en 10x38mm t.b.v. L06xM, set 12

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LD02K63-3SS - Zekeringhouder D02 porselein, 3-polig, 3268/3 VR
      LD02K63-3SS
      Zekeringhouder D02 porselein, 3-polig, 3268/3 VR
      Brutoprijs
      € 35,30
      / Stuk *
      € 35,30
      / Stuk *
    • 2
      LH63S - Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem
      LH63S
      Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem
      Brutoprijs
      € 68,40
      / Stuk *
      € 68,40
      / Stuk *
    • 3
      LVZ00SD - Railafdekking, set 2 st.
      LVZ00SD
      Railafdekking, set 2 st.
      Brutoprijs
      € 15,50
      / Stuk *
      € 15,50
      / Stuk *
    • 4
      LD01K16-1AS - Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR
      LD01K16-1AS
      Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR
      Brutoprijs
      € 11,58
      / Stuk *
      € 11,58
      / Stuk *
    • 5
      L54D - Schroefpatroonhouder 1 x 63 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
      L54D
      Schroefpatroonhouder 1 x 63 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
      Brutoprijs
      € 20,40
      / Stuk *
      € 20,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group