The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
  • LVZ00SD
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
  • D/D0-ze­ke­ring­houder

Railafdekking, set 2 st. LVZ00SD

EAN-nummer
4049857129102
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 14,50
/ Stuk *
€ 14,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Railafdekking, set 2 st.

LVZ00SD

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Afme­tingen
  • Hoogte
    5 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Diepte
    190 mm

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVZ00SD | Hager Nederland

    Afbeelding LVZ00SD

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LVZ00SD | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LVZ00SD

    Railafdekking, set 2 st.

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-03-20

    PDF
    700,22 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LE27SKP - Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
    LE27SKP
    Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
    Brutoprijs
    € 2,84
    / Stuk *
    € 2,84
    / Stuk *
  • 2
    LE27SK - Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
    LE27SK
    Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
    Brutoprijs
    € 2,57
    / Stuk *
    € 2,57
    / Stuk *
  • 3
    LE063SH - Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
    LE063SH
    Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
    Brutoprijs
    € 82,10
    / set *
    € 82,10
    / set *
  • 4
    LE7XSH - Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)
    LE7XSH
    Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)
    Brutoprijs
    € 41,65
    / set *
    € 41,65
    / set *
  • 5
    L14D - Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
    L14D
    Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
    Brutoprijs
    € 11,80
    / Stuk *
    € 11,80
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group