Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem LH63S
EAN-nummer
4010330740725
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
V50
Brutoprijs
€ 63,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schroefkop D-zekering 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opRailsysteem
Uitvoering
-
Aantal polen3
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN6,5 W
Zekering
-
ZekeringsgrootteDIII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte55 mm
-
Lengte200 mm
-
Afstand railsysteem60 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LH63S
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LH63S
Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem
PDF
Meer documentatie