Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR LD01K16-3AS
EAN-nummer
3250614131516
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
8D9
€ 26,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-zekering 5 producten beschikbaar
-
D0-pashuls 4 producten beschikbaar
-
Schroefkop D0-zekering 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Uitvoering
-
Aantal polen3
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Aansluiting
-
Type connector/steker ingangBeugelklem
Frequentie
-
Frequentie200 - 200 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In9 W
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Zekering
-
ZekeringsgrootteD01
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.