Pashuls D01 PH 01-10 A, rood LE14P10

EAN-nummer
3250614124174
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
8D7
Brutoprijs
€ 1,32
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D01
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E14
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    12 mm
  • Breedte
    12 mm
  • Lengte
    10,50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.