Zekeringhouder D01 kunststof, 1-polig, SIS/D01/1 LD042

EAN-nummer
3250614040016
Verpakking
9 stuks
Artikelgroep
8D9
€ 6,32
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-pas­huls 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker ingang
    Steek­klem
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,90 W
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D01
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Afme­tingen
  • Hoogte
    72 mm
  • Breedte
    27 mm
  • Lengte
    63 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.