Verticale patroonlastscheider, D0*, 3-polig, incl. led L063M

EAN-nummer
3250610740613
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
V50
Brutoprijs
€ 133,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar
  • Schroefkop D0-ze­ke­ring 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
    50 kA
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Railsysteem
  • Aandraai­mo­ment
    3 - 3 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    226 mm
  • Breedte
    27 mm
  • Diepte
    80 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 35 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    4,50 W
  • Verlies­ver­mogen van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
    5,50 W
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Aanraak­be­vei­li­ging, vinger- en hand­rug­veilig
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.