Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks) LE14M
EAN-nummer
3250614131004
Verpakking
24 stuks
Artikelgroep
8D9
Brutoprijs
€ 19,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteD01
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Materiaal
-
MateriaalMetaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE14M
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE14M
Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kB
Meer documentatie