Zekeringhouder D02 kunststof, 1-polig, SIS/D02/1 LD043
Brutoprijs
€ 8,90
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-zekering 6 producten beschikbaar -
Schroefkop D0-zekering 3 producten beschikbaar -
D0-pashuls 9 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Uitvoering
-
Aantal polen1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment2,5 - 3 NM
Aansluiting
-
Type connector/steker ingangSteekklem
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 35 mm²
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN9,50 W
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
-
Kenmerken zekeringgG
Afmetingen
-
Hoogte63 mm
-
Breedte27 mm
-
Lengte62 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LD043
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LD043
Zekeringhouder D02 kunststof, 1-polig, SIS/D02/1
PDF
Meer documentatie