The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE18SK
    EAN-nummer
    3250614124129
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    8D8
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    Schroefkop D02 porselein, K02 LE18SK

    Brutoprijs
    € 6,09
    / Stuk *
    € 6,09
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schroefkop D02 porselein, K02

    LE18SK

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • D0-schroef­adapter
    • LE14H

      D0-reduceerhuls D01 in D02, RFD02-01

      € 1,68  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LD043

      Zekeringhouder D02 kunststof, 1-polig, SIS/D02/1

      € 8,90  / Stuk*
    • LD02K63-1SS

      Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR

      € 14,82  / Stuk*
    • LD02K63-3SS

      Zekeringhouder D02 porselein, 3-polig, 3268/3 VR

      € 35,30  / Stuk*
    • LD046

      Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3

      € 21,45  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D02
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Materiaal
    • Materiaal
      Kera­misch

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LE18SK
    PDF
    RoHS report LE18SK
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE18SK | Hager Nederland

      Afbeelding LE18SK

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE18SK | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE18SK

      Schroefkop D02 porselein, K02

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LE14M - Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks)
      LE14M
      Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks)
      Brutoprijs
      € 20,95
      / Stuk *
      € 20,95
      / Stuk *
    • 2
      LE27SK - Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
      LE27SK
      Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
      Brutoprijs
      € 2,75
      / Stuk *
      € 2,75
      / Stuk *
    • 3
      LE27SKP - Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
      LE27SKP
      Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
      Brutoprijs
      € 3,04
      / Stuk *
      € 3,04
      / Stuk *
    • 4
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 5
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group