Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR LD02K63-1SS
EAN-nummer
3250614131486
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
8D9
€ 13,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-schroefadapter 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
Uitvoering
-
Aantal polen1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Aansluiting
-
Type connector/steker ingangBeugelklem
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In9,50 W
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
Afmetingen
-
Hoogte14 mm
-
Breedte30 mm
-
Lengte290 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.