Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3 LD046
Brutoprijs
€ 21,45
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-zekering 7 producten beschikbaar -
D0-schroefadapter 1 producten beschikbaar -
Schroefkop D0-zekering 3 producten beschikbaar -
D0-pashuls 9 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Uitvoering
-
Aantal polen3
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment2,5 - 3 NM
Aansluiting
-
Type connector/steker ingangSteekklem
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 35 mm²
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN28,50 W
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
-
Kenmerken zekeringgG
Afmetingen
-
Hoogte72 mm
-
Breedte79 mm
-
Lengte62 mm
-
Afstand railsysteem35 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LD046
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LD046
Zekeringhouder D02 kunststof, 3-polig, SIS/D02/3
PDF
Meer documentatie