The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE14H
    EAN-nummer
    3250614131455
    Verpakking
    50 stuks
    Artikelgroep
    8D6
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    D0-reduceerhuls D01 in D02, RFD02-01 LE14H

    Brutoprijs
    € 1,68
    / Stuk *
    € 1,68
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    D0-reduceerhuls D01 in D02, RFD02-01

    LE14H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D01 - D02
    Afme­tingen
    • Hoogte
      13 mm
    • Breedte
      13 mm
    • Lengte
      14 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LE14H
    PDF
    RoHS report LE14H
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE14H | Hager Nederland

      Afbeelding LE14H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE14H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE14H

      D0-reduceerhuls D01 in D02, RFD02-01

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LE27F16 - Zekering D II-16 A
      LE27F16
      Zekering D II-16 A
      Brutoprijs
      € 1,86
      / Stuk *
      € 1,86
      / Stuk *
    • 3
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 4
      LE33SIP - Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      LE33SIP
      Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      Brutoprijs
      € 5,32
      / Stuk *
      € 5,32
      / Stuk *
    • 5
      LE1820 - Zekering D02-20 A 400 V gG
      LE1820
      Zekering D02-20 A 400 V gG
      Brutoprijs
      € 3,06
      / Stuk *
      € 3,06
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group