Zekering D02-20 A 400 V gG LE1820

EAN-nummer
3250614124051
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8D6
Brutoprijs
€ 2,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 400 V
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    15 mm
Materiaal
  • Kleur
    Blauw
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.