Pashuls D02 PH02-50 A, wit LE18P50

EAN-nummer
3250614124273
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
8D7
€ 1,77
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E18
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    50 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    17 mm
  • Breedte
    17 mm
  • Lengte
    10,50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.