Patroonlastscheider D01/02 - 3-polig+N, 63A, Bi-Connect L76O
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-pashuls 8 producten beschikbaar -
D0-zekering 6 producten beschikbaar -
Kamrail 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
ZekeringsgrootteD02
-
Aantal polen3
-
Nominale stroom IN63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc50 kA
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment3 - 3 NM
-
Dikte rail35 - 35 mm
-
Hoogte84 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte76 mm
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Vermogensverlies bij IN1,80 W
-
Vermogensverlies van de zekering in het apparaat geïnstalleerd5,50 W
-
GebruikerscategorieAC 22B
-
BeveiligingAanraakbeveiliging, vinger- en handrugveilig
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L76O
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L76O
Patroonlastscheider D01/02 3-polig + N 63 A met Bi-Connect aansluiting
PDF -
Instructiehandleiding
Assembly instructions L73O - L76O, L76U
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2022-05-16
PDF3,17 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Laymaninstructions L73O - L76O
Korte handleiding eindgebruiker International 2022-03-08
PDF1,43 MB