The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • D/D0-ze­ke­ring­houder
  • LE7XSH
  • D/D0-ze­ke­ring­houder
  • D0-pa­troon­last­chei­ders

Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks) LE7XSH

EAN-nummer
3250614141140
Verpakking
1 set
Artikelgroep
8D9
Brutoprijs
€ 41,65
/ set *
€ 41,65
/ set *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)

LE7XSH

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • L71M

    Patroonlastscheider D01/02 1-polig 63 A

    € 62,00  / Stuk*
  • L73M

    Patroonlastscheider D01/02 3-polig 63 A

    € 115,10  / Stuk*

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    Stop­con­tact
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LE7XSH
PDF
Hager RoHS report LE7XSH
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LE7XSH | Hager Nederland

    Afbeelding LE7XSH

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LE7XSH | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LE7XSH

    Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-11-29

    PDF
    718,90 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LE27SKP - Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
    LE27SKP
    Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II
    Brutoprijs
    € 2,84
    / Stuk *
    € 2,84
    / Stuk *
  • 2
    LE27SK - Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
    LE27SK
    Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34
    Brutoprijs
    € 2,57
    / Stuk *
    € 2,57
    / Stuk *
  • 3
    LE063SH - Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
    LE063SH
    Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
    Brutoprijs
    € 82,10
    / set *
    € 82,10
    / set *
  • 4
    L14D - Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
    L14D
    Schroefpatroonhouder 1 x 25 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail
    Brutoprijs
    € 11,80
    / Stuk *
    € 11,80
    / Stuk *
  • 5
    LD02K63-1SS - Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR
    LD02K63-1SS
    Zekeringhouder D02 porselein, 1-polig, 3268 VR
    Brutoprijs
    € 13,90
    / Stuk *
    € 13,90
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group