The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D0-pa­troon­last­chei­ders
    • L75M
    EAN-nummer
    3250610740606
    Verpakking
    6 stuks
    Artikelgroep
    8D9
    • D0-pa­troon­last­chei­ders

    Patroonlastscheider D01/02 1-polig + N 63 A L75M

    Brutoprijs
    € 96,20
    / Stuk *
    € 96,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Patroonlastscheider D01/02 1-polig + N 63 A

    L75M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D02
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
      50 kA
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    • Aandraai­mo­ment
      3 - 3 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      53 mm
    • Diepte
      79 mm
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 35 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,80 W
    • Vermo­gens­ver­lies van de zeke­ring in het apparaat geïn­stal­leerd
      5,50 W
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC 22B
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Aanraak­be­vei­li­ging, vinger- en hand­rug­veilig
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L75M
    PDF
    RoHS report L75M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L75M | Hager Nederland

      Afbeelding L75M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L75M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L75M

      Patroonlastscheider D01/02 1-polig + N 63 A

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2025-07-10 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-09-23 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LE14M - Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks)
      LE14M
      Reduceerklem D01 voor patroonlastscheider L7xM (set á 12 stuks)
      Brutoprijs
      € 20,95
      / Stuk *
      € 20,95
      / Stuk *
    • 2
      LE063SH - Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
      LE063SH
      Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
      Brutoprijs
      € 87,90
      / set *
      € 87,90
      / set *
    • 3
      LE7XSH - Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)
      LE7XSH
      Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)
      Brutoprijs
      € 44,40
      / set *
      € 44,40
      / set *
    • 4
      L73M - Patroonlastscheider D01/02 3-polig 63 A
      L73M
      Patroonlastscheider D01/02 3-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 122,70
      / Stuk *
      € 122,70
      / Stuk *
    • 5
      L71M - Patroonlastscheider D01/02 1-polig 63 A
      L71M
      Patroonlastscheider D01/02 1-polig 63 A
      Brutoprijs
      € 66,10
      / Stuk *
      € 66,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group