Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6 LE063SH
EAN-nummer
3250614141133
Verpakking
1 set
Artikelgroep
V50
Brutoprijs
€ 82,10
/ set
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
Aansluiting
-
Uitvoering fittingStopcontact
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
Uitvoering
-
Aantal polen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE063SH
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE063SH
Patroonhouder t.b.v. L06xM, set 6
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF226,86 kB
Meer documentatie