Schroefkop D02 kunststof, verzegelbaar, PSK02 LE18SIP
EAN-nummer
3250614131431
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
8D8
Brutoprijs
€ 3,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-schroefadapter 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteD02
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
Materiaal
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE18SIP
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE18SIP
Schroefkop D02 kunststof, verzegelbaar, PSK02
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-02
PDF323,85 kB
Meer documentatie