Zekering D01-6 A 400 V gG LE1406

EAN-nummer
3250614124020
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8D6
€ 4,55
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D01
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    6 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 400 V
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,70 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    10 mm
  • Breedte
    10 mm
Materiaal
  • Kleur
    Groen
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.