The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE1402
    EAN-nummer
    3250614124006
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    8D6
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    Zekering D01-2 A 400 V gG LE1402

    Brutoprijs
    € 4,46
    / Stuk *
    € 4,46
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Zekering D01-2 A 400 V gG

    LE1402

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • D0-schroef­adapter
    • LE14H

      D0-reduceerhuls D01 in D02, RFD02-01

      € 1,68  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LD042

      Zekeringhouder D01 kunststof, 1-polig, SIS/D01/1

      € 6,95  / Stuk*
    • LD01K16-1AS

      Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR

      € 11,58  / Stuk*
    • LD01K16-3AS

      Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR

      € 29,60  / Stuk*
    • LD047

      Zekeringhouder D01 kunststof, 3-polig, SIS/D01/3

      € 17,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      D01
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      2 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 - 400 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,50 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      10 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Roze
    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      gG
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE1402
    PDF
    RoHS report LE1402
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE1402 | Hager Nederland

      Afbeelding LE1402

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE1402 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE1402

      Zekering D01-2 A 400 V gG

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 3
      LE1820 - Zekering D02-20 A 400 V gG
      LE1820
      Zekering D02-20 A 400 V gG
      Brutoprijs
      € 3,06
      / Stuk *
      € 3,06
      / Stuk *
    • 4
      LE18P02 - Pashuls D02 PH02-2 A, roze
      LE18P02
      Pashuls D02 PH02-2 A, roze
      Brutoprijs
      € 1,96
      / Stuk *
      € 1,96
      / Stuk *
    • 5
      LNDZ06 - Zekering TNDZ 6 A
      LNDZ06
      Zekering TNDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group