Zekering D01-16 A 400 V gG LE1416

EAN-nummer
3250614124044
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8D6
Brutoprijs
€ 2,43
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • D0-schroef­adapter 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D01
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 400 V
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,10 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    10 mm
  • Breedte
    10 mm
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.