The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE33SKP
    EAN-nummer
    3250614144660
    Verpakking
    20 stuks
    Artikelgroep
    8D4
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    D-schroefkop KIII - Porselein, kleine diameter LE33SKP

    Brutoprijs
    € 4,63
    / Stuk *
    € 4,63
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    D-schroefkop KIII - Porselein, kleine diameter

    LE33SKP

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 7 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • D-ze­ke­ring
    • LE3350

      Zekering D III DT III- 50 A

      € 4,89  / Stuk*
    • LE3363

      Zekering D III DT III- 63 A

      € 5,09  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LE33P35

      D-passchroef zwart S III - 35 A

      € 2,89  / Stuk*
    • LE33P50

      D-passchroef wit S III - 50 A

      € 2,89  / Stuk*
    • LE33P63

      D-passchroef koperkleurig S III - 63 A

      € 2,99  / Stuk*
    • LE3350

      Zekering D III DT III- 50 A

      € 4,89  / Stuk*
    • LE3363

      Zekering D III DT III- 63 A

      € 5,09  / Stuk*
    • LE33K-3

      Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363

      € 43,75  / Stuk*
    • LH63S

      Schroefpatroonhouder 3 x 63 A inclusief afdekking, montage op railsysteem

      € 68,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      K III
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Materiaal
    • Materiaal
      Kera­misch
    Aansluiting
    • Uitvoe­ring fitting
      E33

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LE33SKP
    PDF
    Hager RoHS report LE33SKP
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE33SKP | Hager Nederland

      Afbeelding LE33SKP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE33SKP | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE33SKP

      Schroefkop DIII porselein, kleine diameter, K III

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LE27F16 - Zekering D II-16 A
      LE27F16
      Zekering D II-16 A
      Brutoprijs
      € 1,86
      / Stuk *
      € 1,86
      / Stuk *
    • 3
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 4
      LE33SIP - Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      LE33SIP
      Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      Brutoprijs
      € 5,32
      / Stuk *
      € 5,32
      / Stuk *
    • 5
      LE1820 - Zekering D02-20 A 400 V gG
      LE1820
      Zekering D02-20 A 400 V gG
      Brutoprijs
      € 3,06
      / Stuk *
      € 3,06
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group