D-passchroef zwart S III - 35 A LE33P35

EAN-nummer
3250614124563
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
8D3
Brutoprijs
€ 2,64
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Passchroef­sleutel 1 producten beschikbaar
  • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    DIII
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E33
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    35 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    10 mm
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    29 mm
Materiaal
  • Kleur
    Zwart

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.