The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE3363
    EAN-nummer
    3250614124440
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    8D1
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    Zekering DIII DTIII - 63A LE3363

    Brutoprijs
    € 5,09
    / Stuk *
    € 5,09
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Zekering DIII DTIII - 63A

    LE3363

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Schroefkop D-ze­ke­ring
    • LE33SK

      Schroefkop DIII porselein, verzegelbaar, K III 44

      € 4,63  / Stuk*
    • LE33SKP

      Schroefkop DIII porselein, kleine diameter, K III

      € 4,63  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LE33SK

      Schroefkop DIII porselein, verzegelbaar, K III 44

      € 4,63  / Stuk*
    • LE33SKP

      Schroefkop DIII porselein, kleine diameter, K III

      € 4,63  / Stuk*
    • LE33K-3

      Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363

      € 43,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      DIII
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      50 kA
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Materiaal
    • Kleur
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE3363
    PDF
    RoHS report LE3363
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE3363 | Hager Nederland

      Afbeelding LE3363

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE3363 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE3363

      Zekering D III DT III- 63 A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      472,34 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      275,06 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      285,96 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 3
      LE33SIP - Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      LE33SIP
      Schroefkop DIII kunststof, verzegelbaar, PSK III
      Brutoprijs
      € 5,32
      / Stuk *
      € 5,32
      / Stuk *
    • 4
      LE33F35 - Zekering D III-35 A
      LE33F35
      Zekering D III-35 A
      Brutoprijs
      € 3,94
      / Stuk *
      € 3,94
      / Stuk *
    • 5
      LE27F04 - Zekering D II-4 A
      LE27F04
      Zekering D II-4 A
      Brutoprijs
      € 3,44
      / Stuk *
      € 3,44
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group