The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE33P50
    EAN-nummer
    3250614124570
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    8D3
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    D-passchroef wit S III - 50 A LE33P50

    Brutoprijs
    € 2,89
    / Stuk *
    € 2,89
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    D-passchroef wit S III - 50 A

    LE33P50

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar
    • Passchroef­sleutel 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Schroefkop D-ze­ke­ring
    • Passchroef­sleutel
    • LE33SK

      Schroefkop DIII porselein, verzegelbaar, K III 44

      € 4,63  / Stuk*
    • LE33SKP

      Schroefkop DIII porselein, kleine diameter, K III

      € 4,63  / Stuk*
    • LE2733S

      D-passchroefsleutel voor DII/DIII

      € 27,35  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LE33K-3

      Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363

      € 43,75  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      DIII
    Aansluiting
    • Uitvoe­ring fitting
      E33
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      50 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Lengte
      17 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACH declaration LE33P50
    PDF
    RoHS report LE33P50
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE33P50 | Hager Nederland

      Afbeelding LE33P50

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE33P50 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE33P50

      D-passchroef wit S III - 50 A

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LNDZF06 - Zekering NDZ 6 A
      LNDZF06
      Zekering NDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 3
      LE1820 - Zekering D02-20 A 400 V gG
      LE1820
      Zekering D02-20 A 400 V gG
      Brutoprijs
      € 3,06
      / Stuk *
      € 3,06
      / Stuk *
    • 4
      LE18P02 - Pashuls D02 PH02-2 A, roze
      LE18P02
      Pashuls D02 PH02-2 A, roze
      Brutoprijs
      € 1,96
      / Stuk *
      € 1,96
      / Stuk *
    • 5
      LNDZ06 - Zekering TNDZ 6 A
      LNDZ06
      Zekering TNDZ 6 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group