Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225 LE27K-3
EAN-nummer
3250614132087
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
8D5
€ 27,85
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D-zekering 7 producten beschikbaar
-
D-schroefpatroonhouder 7 producten beschikbaar
-
Schroefkop D-zekering 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen3
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
Leveringsomvang
-
Met dekselJa
Afmetingen
-
Hoogte47 mm
-
Breedte46 mm
-
Lengte120 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.