Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schroefkop D-zekering 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
-
Kenmerken zekeringgG
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-150 kA
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN2 A
Materiaal
-
KleurWit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE2702
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LE2702
Zekering D II DT II-2 A
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-25
PDF276,84 kB
Meer documentatie