The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen
    • LE27P16
    EAN-nummer
    3250614124532
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    8D3
    • D/D0 zeke­ringen en toebe­horen

    D-passchroef grijs S II - 16 A LE27P16

    Brutoprijs
    € 1,42
    / Stuk *
    € 1,42
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    D-passchroef grijs S II - 16 A

    LE27P16

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar
    • Passchroef­sleutel 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Schroefkop D-ze­ke­ring
    • Passchroef­sleutel
    • LE27SK

      Schroefkop DII porselein, kleine diameter, K II 34

      € 2,75  / Stuk*
    • LE27SKP

      Schroefkop DII porselein, verzegelbaar, K II

      € 3,04  / Stuk*
    • LE2733S

      D-passchroefsleutel voor DII/DIII

      € 27,35  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • LE27K-3

      Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225

      € 30,30  / Stuk*
    • LE27UZ25

      Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p UZ25

      € 20,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      DII
    Aansluiting
    • Uitvoe­ring fitting
      E27
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      24 mm
    • Breedte
      24 mm
    • Lengte
      17 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACH declaration LE27P16
    PDF
    RoHS report LE27P16
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LE27P16 | Hager Nederland

      Afbeelding LE27P16

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LE27P16 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LE27P16

      D-passchroef grijs S II - 16 A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-11-09

      PDF
      81,57 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNDZ10 - Zekering TNDZ 10 A
      LNDZ10
      Zekering TNDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 2
      LE27F16 - Zekering D II-16 A
      LE27F16
      Zekering D II-16 A
      Brutoprijs
      € 1,86
      / Stuk *
      € 1,86
      / Stuk *
    • 3
      LE27F02 - Zekering D II-2 A
      LE27F02
      Zekering D II-2 A
      Brutoprijs
      € 3,18
      / Stuk *
      € 3,18
      / Stuk *
    • 4
      LNDZF10 - Zekering NDZ 10 A
      LNDZF10
      Zekering NDZ 10 A
      Brutoprijs
      € 2,67
      / Stuk *
      € 2,67
      / Stuk *
    • 5
      LE33F35 - Zekering D III-35 A
      LE33F35
      Zekering D III-35 A
      Brutoprijs
      € 3,94
      / Stuk *
      € 3,94
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group