D-passchroef geel S II - 25 A LE27P25

EAN-nummer
3250614124556
Verpakking
25 stuks
Artikelgroep
8D3
Brutoprijs
€ 1,55
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Passchroef­sleutel 1 producten beschikbaar
  • Schroefkop D-ze­ke­ring 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    DII
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E27
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    24 mm
  • Breedte
    24 mm
  • Lengte
    17 mm
Materiaal
  • Kleur
    Geel

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.