COM-module modbus met 2 in- en uitgangen, h3+ Energy, Flow HTC320H
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Optionele accessoires
-
Toebehoren voor bussysteem 7 producten beschikbaar -
DC-voeding 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 68 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-35 - 70 °C
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aantal modulen2
-
Type voedingDC
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
-
Gemonteerd opDIN-rail
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HTC320H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Productbijlage
Productbijlage International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-09
PDF727,19 kB