Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 657x315x112 mm, 48 modulen, geïsoleerd FWU41S

EAN-nummer
3250612739561
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R45
€ 456,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Paneel voor verdeel­in­rich­ting 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 9 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 3 producten beschikbaar
  • Deursluiting 17 producten beschikbaar
  • Lakstift 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 30 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    2
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Holle wand
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    4
  • Aantal rijen
    4
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    48
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    703 mm
  • Breedte
    353 mm
  • Diepte
    125 mm
  • Inbouw­hoogte
    652 mm
  • Inbouw­breedte
    310 mm
  • Inbouw­diepte
    112 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    850 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.