Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 657x815x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd FWU43S

EAN-nummer
3250612739608
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R45
€ 1.110,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 20 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 17 producten beschikbaar
  • Lakstift 1 producten beschikbaar
  • Door­voer­klem­men­blok 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 29 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    6
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage, Holle wand
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    12
  • Aantal rijen
    4
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    144
Func­ties
  • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
    Nee
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    703 mm
  • Breedte
    853 mm
  • Diepte
    125 mm
  • Inbouw­hoogte
    652 mm
  • Inbouw­breedte
    810 mm
  • Inbouw­diepte
    112 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    850 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.