EAN-nummer
3250616291638
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 177,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    750 mm
  • Diepte
    50 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal rijen
    3
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Kunst­stof
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.