The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UN04GN
    EAN-nummer
    3250616240216
    Verpakking
    1 Stuk

    Montageframe 600 x 250 mm veldverdeler UN04GN

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Montageframe 600 x 250 mm veldverdeler

    UN04GN

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
    • DIN-rail adapter 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • DIN-rail adapter
    • UZ100

      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)

      € 25,30  / Stuk*
    • UT90G

      Draagsteun-veerbevestiging

      € 6,60  / Stuk*
    • UT12L

      Draagsteunverbinding voor 2 draagsteunen (2 stuks)

      € 5,10  / Stuk*
    • UT90J

      Draagsteun-bevestiging dubbel

      € 5,60  / Stuk*
    • UT90F

      Draagsteun-koppelstuk

      € 4,40  / Stuk*
    • UT90L

      Draagsteun-koppelstuk half links

      € 2,15  / Stuk*
    • UT90R

      Draagsteun-koppelstuk half rechts

      € 2,15  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      17 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN04GN
    PDF
    RoHS report UN04GN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UN04GN | Hager Nederland

      Afbeelding UN04GN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UN04GN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UN04GN

      Montageframe 600 x 250 mm veldverdeler

      PDF
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group