Vervallen

Afscheiding horizontaal 250 mm veldverdeler UT44EN

EAN-nummer
3250616302341
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: ZZ10H
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    245 mm
  • Diepte
    14 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UT44EN | Hager Nederland

    Afbeelding UT44EN

  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2019-08-29 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2019-08-29

    PDF
    5,57 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-04-11 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.