DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd UT22C

EAN-nummer
3250616302938
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V20
€ 11,30
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    33 mm
  • Lengte
    250 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.