Verdeler univers IP44 geaard 650x1050x205mm FP44TN2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Railkoper 15 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 3 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte650 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotStaafsluiting, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen8
-
Aantal verdelerrijen4
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, symmetrisch
-
Nominale stroom IN250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP44TN2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FP44TN2
Verdeler univers IP44 geaard 650x1050x205mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB