Verdeler univers IP44 geaard 650x300x205mm FP41TN2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Railkoper 15 producten beschikbaar -
Documenthouder 4 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte650 mm
-
Breedte300 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotStaafsluiting, Zonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal flensplaatopeningen2
-
Aantal verdelerrijen4
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom IN250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP41TN2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FP41TN2
Verdeler univers IP44 geaard 650x300x205mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB