Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 300 x 200 x 205 mm FZ621N

EAN-nummer
3250612778539
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S10
Brutoprijs
€ 256,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    300 mm
  • Diepte
    205 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ621N | Hager Nederland

    Afbeelding FZ621N

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2009-11-26 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2009-11-26

    PDF
    1,22 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.