DABA, plafondkanaal 50x160 mm aluminium lengte 3m, natuurgeëloxeerd DABA501601ELN

EAN-nummer
4012740825269
Verpakking
12 meter
Artikelgroep
1E9
€ 79,70
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­gemateriaal kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bocht voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • T-stuk voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    160 mm
  • Lengte
    3000 mm
  • Dikte materiaal
    1,80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.